norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados
06938

Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos.
Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão:Tubo de ligação em alumínio retificado e anodizado nas cores naturais ou com revestimento plástico recartilhado.
Tubo de ligação em aço inoxidável polido fino.
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06938 Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados 159 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
ABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06938-2501alumíniopolido e anodizado2504430X1,5M10x45802941000 18,92 €
06938-3001alumíniopolido e anodizado3004430X1,5M10x45803441000 19,93 €
06938-3501alumíniopolido e anodizado3504430X1,5M10x45803941000 20,91 €
06938-4001alumíniopolido e anodizado4004430X1,5M10x45804441000 21,86 €
06938-5001alumíniopolido e anodizado5004430X1,5M10x45805441000 24,01 €
06938-6001alumíniopolido e anodizado6004430X1,5M10x45806441000 25,91 €
06938-2502alumíniorevestimento plástico serrilhado2504430X1,5M10x45802941000 21,86 €
06938-3002alumíniorevestimento plástico serrilhado3004430X1,5M10x45803441000 23,05 €
06938-3502alumíniorevestimento plástico serrilhado3504430X1,5M10x45803941000 24,17 €
06938-4002alumíniorevestimento plástico serrilhado4004430X1,5M10x45804441000 25,54 €
06938-5002alumíniorevestimento plástico serrilhado5004430X1,5M10x45805441000 27,85 €
06938-6002alumíniorevestimento plástico serrilhado6004430X1,5M10x45806441000 30,19 €
06938-2503aço inoxidável-2504430X1,5M10x45802941000 25,08 €
06938-3003aço inoxidável-3004430X1,5M10x45803441000 26,23 €
06938-3503aço inoxidável-3504430X1,5M10x45803941000 27,42 €
06938-4003aço inoxidável-4004430X1,5M10x45804441000 28,60 €
06938-5003aço inoxidável-5004430X1,5M10x45805441000 30,98 €
06938-6003aço inoxidável-6004430X1,5M10x45806441000 33,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83