|
|
06937Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos. Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060.Versão:Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais Tubo de ligação com revestimento de plástico serrilhado, pretoIndicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada. Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | A | B | B1 | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06937-1801 | alumínio | polido e anodizado | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 13,90 € | | 06937-2001 | alumínio | polido e anodizado | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 14,19 € | | 06937-2501 | alumínio | polido e anodizado | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 15,07 € | | 06937-3001 | alumínio | polido e anodizado | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 15,94 € | | 06937-3501 | alumínio | polido e anodizado | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 16,71 € | | 06937-4001 | alumínio | polido e anodizado | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 17,54 € | | 06937-5001 | alumínio | polido e anodizado | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 19,21 € | | 06937-6001 | alumínio | polido e anodizado | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 22,39 € | | 06937-1802 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 16,93 € | | 06937-2002 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 17,35 € | | 06937-2502 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 18,42 € | | 06937-3002 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 19,57 € | | 06937-3502 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 20,82 € | | 06937-4002 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 21,80 € | | 06937-5002 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 24,02 € | | 06937-6002 | alumínio | revestimento plástico serrilhado | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 26,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|