norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis
06934

Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Versão em aço:
Superfície retificada com alta precisão e cromada brilhante ou barra com revestimento adicional de plástico e superfície lisa.

Versão em aço inoxidável:
Superfície semibrilhante, sem sulcos, com vibroacabamento.
Indicação:Material de fixação em aço zincado ou inoxidável estão incluídos no fornecimento. Dispositivo de retenção com mola disponível em ambas as extremidades.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06934 Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis 153 kB

Desenhos

Puxadores redondos de aço ou aço inoxidável retráteis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
Versão 2ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06934-1001aço-10018M10x143118500 20,09 €
06934-1201aço-12018M10x143138500 20,45 €
06934-1801aço-18018M10x143198500 21,14 €
06934-1002açocom revestimento plástico10018M10x143118500 23,02 €
06934-1202açocom revestimento plástico12018M10x143138500 23,52 €
06934-1802açocom revestimento plástico18018M10x143198500 25,38 €
06934-1003aço inoxidável-10018M10x143118500 68,66 €
06934-1203aço inoxidável-12018M10x143138500 69,35 €
06934-1803aço inoxidável-18018M10x143198500 70,87 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83