|
|
06933Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio. Canto suporte em aço inoxidável altamente resistente.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06933-05501 | preto | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 5,31 € | | 06933-08801 | preto | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 5,87 € | | 06933-10001 | preto | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 6,08 € | | 06933-12001 | preto | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 6,42 € | | 06933-18001 | preto | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 7,42 € | | 06933-23501 | preto | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 8,30 € | | 06933-05503 | natural | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 4,92 € | | 06933-08803 | natural | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 5,31 € | | 06933-10003 | natural | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 5,46 € | | 06933-12003 | natural | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 5,67 € | | 06933-18003 | natural | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 6,42 € | | 06933-23503 | natural | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 7,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|