norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e barra recartilhada
06932_A

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão:Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou anodizado preto.
Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06932_A Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e barra recartilhada 137 kB

Desenhos

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e barra recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06932-05501Apreto5512M540701000 8,56 €
06932-08801Apreto8812M5401031000 9,22 €
06932-10001Apreto10012M5401151000 9,44 €
06932-12001Apreto12012M5401351000 9,82 €
06932-18001Apreto18012M5401951000 11,02 €
06932-23501Apreto23512M5402501000 12,13 €
06932-05503Anatural5512M540701000 8,07 €
06932-08803Anatural8812M5401031000 8,51 €
06932-10003Anatural10012M5401151000 8,71 €
06932-12003Anatural12012M5401351000 8,98 €
06932-18003Anatural18012M5401951000 9,82 €
06932-23503Anatural23512M5402501000 10,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83