Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão:Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, preto.
Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou preto anodizado.
Montagem:Do lado de operação.Indicação de desenho:
1) Porca sextavada flangeada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06932 Puxadores 139 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores

Puxadores, forma A

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Alumínio
anodizado preto
Código do artigo
Alumínio
anodizado natural
FormaA

LCapacidade
de carga
N
Filtro
06932-0550106932-05503A55701000
06932-0880106932-08803A881031000
06932-1000106932-10003A1001151000
06932-1200106932-12003A1201351000
06932-1800106932-18003A1801951000
06932-2350106932-23503A2352501000

Puxadores, forma B

mais informações

Desenhos

Puxadores, forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Alumínio
anodizado preto
Código do artigo
Alumínio
anodizado natural
FormaA

LCapacidade
de carga
N
Filtro
06932-05510106932-055103B55751000
06932-08810106932-088103B881081000
06932-10010106932-100103B1001201000
06932-12010106932-120103B1201401000
06932-18010106932-180103B1802001000
06932-23510106932-235103B2352551000
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83