norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador em aço inoxidável 1.4305.
Material de fixação 1.4301.
Versão:peça retificada, fosca semibrilhante, escovada.Indicação:Os puxadores em aço inoxidável são adequados principalmente para todas as áreas técnicas que requeiram as mais altas capacidades de carga e resistência às substâncias químicas e à corrosão.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06931_B Puxadores em aço inoxidável, forma B 127 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaACapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06931-2002B2001000 66,56 €
06931-2502B2501000 69,25 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83