Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Puxador em aço inoxidável 1.4305.
Material de fixação 1.4301.
Versão: peça retificada, fosca semibrilhante, escovada. Indicação: Os puxadores em aço inoxidável são adequados principalmente para todas as áreas técnicas que requeiram as mais altas capacidades de carga e resistência às substâncias químicas e à corrosão.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06931_A Puxadores em aço inoxidável, forma A 123 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaACapacidade
de carga
N
CAD Aces. Preço Encomendar
06931-2001A2001000 84,95 €
06931-2501A2501000 87,40 €

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83