norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga
06931

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Puxador e material de fixação em aço inoxidável 1.4404.Versão:peça retificada, fosca semibrilhante, escovada.Indicação:Os puxadores em aço inoxidável são adequados principalmente para todas as áreas técnicas que requeiram as mais altas capacidades de carga e resistência às substâncias químicas e à corrosão.Montagem:Pela parte traseira.Indicação de desenho:
Forma A
para aparafusamento frontal.
Forma B
para aparafusamento traseiro.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06931 Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga 137 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento dianteiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento dianteiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06931-2001A2005020M8752501000 126,21 €
06931-2501A2505020M8753001000 129,82 €

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06931-2002B2005020M8752501000 95,63 €
06931-2502B2505020M8753001000 99,51 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83