|
|
06930Puxadores de aço redondos cromados brilhantes |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Arruela retificada com alta precisão. Puxador com cromado brilhante.Indicação:Estes puxadores são utilizados principalmente em aparelhos ópticos, dispositivos de laboratório, aparelhos de áudio, vídeo e HiFi, etc. As arruelas avulsas estão incluídas no fornecimento.Montagem:Pela parte traseira.Sob consulta:Outras versões de acabamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | D1 | H | L | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06930-03203 | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-04203 | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-05503 | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-07603 | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-08803 | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-03204 | 32 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 44,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-05504 | 55 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 67,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-06404 | 64 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 76,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-08804 | 88 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 100,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-09604 | 96 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 108,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-09804 | 98 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 110,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-10204 | 102 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 114,5 | 8 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-12004 | 120 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 132,5 | 8 | 1000 | | | 4,81 € | | 06930-12804 | 128 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 140,5 | 8 | 1000 | | | 4,96 € | | 06930-13604 | 136 | 12,5 | M4 | 8 | 33 | 148,5 | 8 | 1000 | | | 5,03 € | | 06930-05505 | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-08805 | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-10005 | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-10205 | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-11505 | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | 1000 | | | 4,65 € | | 06930-12005 | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | 1000 | | | 4,88 € | | 06930-13605 | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | 1000 | | | 5,08 € | | 06930-18005 | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | 1000 | | | 5,78 € | | 06930-20005 | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | 1000 | | | 6,10 € | | 06930-23505 | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | 1000 | | | 6,69 € | | 06930-25005 | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 | 1000 | | | 6,87 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|