|
|
06928Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Tubo de ligação em alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening. Bucha roscada em latão.Versão:Tubo de ligação anodizado semibrilhante. Cantos de fixação do puxador tubular em preto.Indicação:Puxadores tubulares inclinados em design industrial moderno. Encaixe exato do tubo nos pinos de plástico através das nervuras de fixação. Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06928-2150061 | 150 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 165 | 800 | | | 21,61 € | | 06928-2200061 | 200 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 215 | 800 | | | 23,06 € | | 06928-2250061 | 250 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 265 | 800 | | | 24,48 € | | 06928-2300061 | 300 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 315 | 800 | | | 25,90 € | | 06928-2350061 | 350 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 365 | 800 | | | 27,32 € | | 06928-2400061 | 400 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 415 | 800 | | | 28,81 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|