|
|
06927Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening. Bucha roscada em latão. Bucha de fixação em aço inoxidável.Versão:Barra do puxador em cores naturais ou preto anodizado. Cantos de fixação na cor alumínio ou preta.Indicação:Puxadores com perfil oval encaixáveis. Versão com cantos de plástico e barra oval em alumínio.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Cor dos componentes | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06927-1200081 | natural | cor alumínio | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 28,29 € | | 06927-1250081 | natural | cor alumínio | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 30,11 € | | 06927-1300081 | natural | cor alumínio | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 31,95 € | | 06927-1400081 | natural | cor alumínio | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 35,57 € | | 06927-1500081 | natural | cor alumínio | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 39,22 € | | 06927-1200082 | natural | preto | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 25,76 € | | 06927-1250082 | natural | preto | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 27,58 € | | 06927-1300082 | natural | preto | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 29,49 € | | 06927-1400082 | natural | preto | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 33,22 € | | 06927-1500082 | natural | preto | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 36,92 € | | 06927-1200083 | preto | preto | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 26,34 € | | 06927-1250083 | preto | preto | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 28,22 € | | 06927-1300083 | preto | preto | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 30,08 € | | 06927-1400083 | preto | preto | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 33,89 € | | 06927-1500083 | preto | preto | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 37,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|