norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados
06926

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantos em termoplástico reforçado com shot peening, pretos. Tubo de ligação em alumínio.Versão:Tubo de ligação retificado e anodizado em cores naturais
Tubo de ligação com revestimento de plástico serrilhado, preto
Indicação:Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Os parafusos de fixação pretos zincados, assim como porcas e arruelas adequadas, estão incluídos no fornecimento.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06926 Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados 147 kB

Desenhos

Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico e de corte oblíquo em ambos os lados

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
polido e anodizado
Código do artigo
revestimento plástico serrilhado
A

BB1DHLCapacidade
de carga
N
Filtro
06926-18006926-18031802620X2M8x2055204500
06926-20006926-20032002620X2M8x2055224500
06926-25006926-25032502620X2M8x2055274500
06926-30006926-30033002620X2M8x2055324500
06926-35006926-35033502620X2M8x2055374500
06926-40006926-40034002620X2M8x2055424500
06926-50006926-50035002620X2M8x2055524500
06926-60006926-60036002620X2M8x2055624500
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83