|
|
06924Puxadores industriais em aço inoxidável, ovais |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação 1.4301.Versão:Superfície semibrilhante com vibroacabamento.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | B1 | D | H | L | R | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06924-10005 | 100 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 108 | 22 | 10 | 1000 | | | 24,48 € | | 06924-12005 | 120 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 128 | 22 | 10 | 1000 | | | 25,65 € | | 06924-15005 | 150 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 158 | 22 | 10 | 1000 | | | 27,46 € | | 06924-18005 | 180 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 188 | 22 | 10 | 1000 | | | 28,47 € | | 06924-25005 | 250 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 258 | 22 | 10 | 1000 | | | 33,82 € | | 06924-10006 | 100 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 110 | 24 | 12 | 1000 | | | 27,46 € | | 06924-12006 | 120 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 130 | 24 | 12 | 1000 | | | 29,16 € | | 06924-15006 | 150 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 160 | 24 | 12 | 1000 | | | 31,31 € | | 06924-18006 | 180 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 190 | 24 | 12 | 1000 | | | 32,67 € | | 06924-25006 | 250 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 260 | 24 | 12 | 1000 | | | 39,04 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|