norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador em aço inoxidável 1.4404.
Material de fixação com qualidade A4.
Versão:semi-brilhante com vibroacabamento.Indicação:Os puxadores em aço inoxidável são utilizados principalmente em instalações na indústria alimentícia, bem como nas tecnologias medicinais, de laboratórios e de reatores.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06922 Puxadores em aço inoxidável redondos 140 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABD

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06922-1001008M5x1035108101000 7,50 €
06922-12012010M5x1040130101000 9,59 €
06922-25025010M5x1040260101000 12,90 €
06922-35035010M5x1040360101000 15,58 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83