norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador industrial em alumínio oval EN AW-6060.
Pino de posicionamento em aço.
Arruela de encaixe em aço.
Versão:Puxador na cor preta, revestido a pó.
Pino de posicionamento brunido.
Arruela de encaixe brunida.
Indicação:Os puxadores são fixados na contrapeça através de um sistema de encaixe.
A desmontagem é efetuada em estado sem carga.
Aplicação:Encaixe o puxador na abertura até que a alça encoste na arruela de encaixe.
O travamento sucede ao puxar paralelamente a alça para cima.
A alça pode suportar somente pressão vertical ascendente, portanto, deve-se puxá-la somente para cima.
Para soltar, execute os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Para a fixação da arruela de encaixe, é necessário realizar primeiramente trabalhos preparatórios na contrapeça.
Veja o desenho de indicação para montagem.
Indicação de desenho:
1) posição desbloqueada
2) posição bloqueada

E = encaixar
T = travar
L = levantar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06920 Puxadores ovais de alumínio removíveis 285 kB

Desenhos

Puxadores ovais de alumínio removíveis
Puxadores ovais de alumínio removíveis
Puxadores ovais de alumínio removíveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2BB1B2DD1HH1LCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 0,00 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 0,00 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 0,00 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 0,00 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 0,00 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 0,00 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 0,00 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 0,00 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 0,00 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 0,00 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 0,00 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83