|
|
06920Puxadores ovais de alumínio com furo externo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio oval EN AW-6060.Versão:preto ou vermelho rubi RAL 3003, revestido a pó.Montagem:Pelo lado de manuseio.Acessórios:Parafusos adequados para a fixação dos puxadores: - Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M5/ M6.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | B1 | D | H | L | T | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06920-11000105 | preto | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 10,18 € | | 06920-11120105 | preto | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 10,43 € | | 06920-11120106 | preto | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 12,08 € | | 06920-11200105 | preto | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 10,65 € | | 06920-11200106 | preto | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 12,37 € | | 06920-11280105 | preto | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 10,88 € | | 06920-11280106 | preto | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 12,52 € | | 06920-11600105 | preto | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 11,70 € | | 06920-11600106 | preto | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 13,57 € | | 06920-11800106 | preto | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 13,80 € | | 06920-11002705 | vermelho rubi RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 10,18 € | | 06920-11122705 | vermelho rubi RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 10,43 € | | 06920-11122706 | vermelho rubi RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 12,08 € | | 06920-11202705 | vermelho rubi RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 10,65 € | | 06920-11202706 | vermelho rubi RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 12,37 € | | 06920-11282705 | vermelho rubi RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 10,88 € | | 06920-11282706 | vermelho rubi RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 12,52 € | | 06920-11602705 | vermelho rubi RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 11,70 € | | 06920-11602706 | vermelho rubi RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 13,57 € | | 06920-11802706 | vermelho rubi RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 13,80 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|