|
|
06919Puxadores de aço com barra de revestimento plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço redondo.Versão:Superfície retificada com alta precisão, fosca semibrilhante e banhada a cromo. Barra do puxador com revestimento plástico.Indicação:Puxadores de alta qualidade para painéis frontais e áreas de aplicação semelhantes.Montagem:Pela parte traseira.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06919-05505 | 55 | 14 | M5 | 41 | 65 | 1000 | | | 11,98 € | | 06919-08805 | 88 | 14 | M5 | 41 | 98 | 1000 | | | 13,49 € | | 06919-10005 | 100 | 14 | M5 | 41 | 110 | 1000 | | | 14,03 € | | 06919-10205 | 102 | 14 | M5 | 41 | 112 | 1000 | | | 14,20 € | | 06919-11505 | 115 | 14 | M5 | 41 | 125 | 1000 | | | 14,69 € | | 06919-12005 | 120 | 14 | M5 | 41 | 130 | 1000 | | | 14,94 € | | 06919-13605 | 136 | 14 | M5 | 41 | 146 | 1000 | | | 15,67 € | | 06919-18005 | 180 | 14 | M5 | 41 | 190 | 1000 | | | 17,69 € | | 06919-20005 | 200 | 14 | M5 | 41 | 210 | 1000 | | | 18,53 € | | 06919-23505 | 235 | 14 | M5 | 41 | 245 | 1000 | | | 20,10 € | | 06919-25005 | 250 | 14 | M5 | 41 | 260 | 1000 | | | 20,77 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|