|
|
06918Puxadores ovais de alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio oval.Versão:Superfície com acabamento fosco em cores naturais ou preto anodizado.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06918-055051 | preto | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-088051 | preto | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-100051 | preto | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-120051 | preto | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-180051 | preto | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-200051 | preto | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-235051 | preto | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-250051 | preto | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-055053 | natural | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-088053 | natural | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-100053 | natural | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-120053 | natural | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-180053 | natural | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-200053 | natural | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-235053 | natural | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 0,00 € | | 06918-250053 | natural | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|