norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas
06916-01

Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.
Bucha em aço inoxidável.
Versão:preto.Indicação:Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
Fácil de limpar, graças ao seu design fechado e liso (adequado, por exemplo, para produção de produtos alimentícios, tecnologia medicinal).
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250°C.
Adequado para esterilização a vapor (tecnologia medicinal).
Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06916-01 Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas 113 kB

Desenhos

Puxadores de plástico resistentes às altas temperaturas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaA

BCDHLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06916-01-2100054B1001710,3M534122,52091000 12,37 €
06916-01-2120064B1202112,4M64114624121000 14,84 €
06916-01-2140084B1402415,4M846,517028121000 20,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83