Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável de fundição precisa 1.4308.
Material de fixação 1.4301.
Versão:peça jateada com polimento eletrolítico fosco semibrilhante.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06914_A Puxadores em aço inoxidável, forma A 155 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06914-140081A14025M8x30451217028151000 143,09 €
06914-180101A18032M10x40581521836181000 194,37 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83