norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados
06914

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável de fundição precisa 1.4308.
Material de fixação 1.4301.
Versão:peça jateada com polimento eletrolítico fosco semibrilhante.Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06914 Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados 158 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06914-140081A14025M8x30451217028151000 186,89 €
06914-180101A18032M10x40581521836181000 253,86 €

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06914-140082B14025M8x18451217028151000 181,63 €
06914-180102B18032M10x20581521836181000 243,33 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83