norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados, adequados para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno
06904_A

Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:preto fosco RAL 7021 ou laranja.Indicação:A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, apresenta um tamanho menor de até 2 mm, devido à tensão de flexão. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06904_A Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados, adequados para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno 105 kB

Desenhos

Puxadores de plástico com design estreito e cantos oblíquos em ambos os lados, adequados para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
ABCDHLL1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06904-1120081Agrafite RAL 7021120268942138961000 3,67 €
06904-1140081Agrafite RAL 70211402689421581161000 4,69 €
06904-1160081Agrafite RAL 70211602899451781361000 7,89 €
06904-1120082Alaranja120268942138961000 3,67 €
06904-1140082Alaranja1402689421581161000 4,69 €
06904-1160082Alaranja1602899451781361000 7,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83