|
|
06903Puxadores de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico PA (poliamida), reforçado com shot peening ou PP (polipropileno) reforçado com fibra de vidro.Versão:grafite escuro.Indicação:O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada. Montagem:Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Cor do corpo básico | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06903-109406 | poliamida | grafite RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-1094062 | poliamida | laranja RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940616 | poliamida | amarelo RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940684 | poliamida | vermelho RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940686 | poliamida | verde RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940687 | poliamida | azul RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940688 | poliamida | cinza RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-111708 | poliamida | grafite RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-1117082 | poliamida | laranja RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170816 | poliamida | amarelo RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170884 | poliamida | vermelho RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170886 | poliamida | verde RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170887 | poliamida | azul RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170888 | poliamida | cinza RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-113208 | poliamida | grafite RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-1132082 | poliamida | laranja RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320816 | poliamida | amarelo RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320884 | poliamida | vermelho RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320886 | poliamida | verde RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320887 | poliamida | azul RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320888 | poliamida | cinza RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-115008 | poliamida | grafite RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-1150082 | poliamida | laranja RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500816 | poliamida | amarelo RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500884 | poliamida | vermelho RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500886 | poliamida | verde RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500887 | poliamida | azul RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500888 | poliamida | cinza RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-117908 | poliamida | grafite RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-1179082 | poliamida | laranja RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790816 | poliamida | amarelo RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790884 | poliamida | vermelho RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790886 | poliamida | verde RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790887 | poliamida | azul RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790888 | poliamida | cinza RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-211708 | polipropileno | grafite escuro | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 | | | 2,51 € | | 06903-213208 | polipropileno | grafite escuro | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 3,99 € | | 06903-215008 | polipropileno | grafite escuro | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 4,24 € | | 06903-209406 | polipropileno | grafite escuro | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 | | | 2,16 € | | 06903-217908 | polipropileno | grafite escuro | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 | | | 5,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|