Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:O furo de fixação é feito de uma forma, que os puxadores possam ser fixados com um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada pelo lado de operação. Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Montagem:Pelo lado de operação ou traseiro.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06903 Puxadores com resistência às altas temperaturas 152 kB

Desenhos

Puxadores com resistência às altas temperaturas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABCD

HLL1SWTT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06903-311708117261094113694131581500 4,32 €
06903-3132081322711944154112131681500 6,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83