norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Bucha roscada em aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua 140 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 160 °C.
Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06901-01 Puxadores ovais de plástico 116 kB

Desenhos

Puxadores ovais de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
ABB1D

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06901-01-21000621aço1002113M6501139500 0,00 €
06901-01-21200621aço1202113M6501339500 0,00 €
06901-01-21280621aço1282113M6501419500 0,00 €
06901-01-21600825aço1602517M85517712500 0,00 €
06901-01-31000621aço inoxidável1002113M6501139500 0,00 €
06901-01-31200621aço inoxidável1202113M6501339500 0,00 €
06901-01-31280621aço inoxidável1282113M6501419500 0,00 €
06901-01-31600825aço inoxidável1602517M85517712500 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83