Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJS 400.Versão:sem rebarba e com vibroacabamento.
Preto com revestimento em plástico.
Superfícies de apoio usinadas.
Montagem:Do verso.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06895 Puxadores industriais 123 kB

Desenhos

Puxadores industriais

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
superfície sem proteção anticorrosiva
Código do artigo
preto
ADD1D2HLRTCapacidade
de carga
N
Filtro
06895-1000606895-100061100M618124211820121000
06895-1120806895-112081112M820144713222151000
06895-1251006895-125101125M1022165314724181000
06895-1401206895-140121140M1225185916526201000
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83