Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca de aperto:
Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro, grafite escuro.
Peças em aço:
Classe de resistência 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço brunido.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas sem escalonamento. A construção simples com alavanca de aperto foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.Indicação de desenho:
1) Alavanca de aperto
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06620 Juntas de fixação 210 kB

Desenhos

Juntas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoDD1

D2LL1L2L3L4L5HH1CADAces.PreçoEncomendar
06620-011828M872312913135658,5 24,75 €
06620-0221032M876352915155659,5 26,21 €
06620-0331236M8814029181766510,5 29,93 €
06620-0441645M101035037,5222268013,5 36,56 €
06620-0552074M101317042,53030109522 56,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83