|
|
06242Botões de cabeça cogumelo com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06242-04X10 | aço | grafite RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-041X10 | aço | laranja RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-042X10 | aço | verde segurança RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-043X10 | aço | azul RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-045X10 | aço | cinza RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-046X10 | aço | vermelho RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-047X10 | aço | amarelo RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-05X10 | aço | grafite RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-051X10 | aço | laranja RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-052X10 | aço | verde segurança RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-053X10 | aço | azul RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-055X10 | aço | cinza RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-056X10 | aço | vermelho RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-057X10 | aço | amarelo RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-06X15 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-061X15 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-062X15 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-063X15 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-065X15 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-066X15 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-067X15 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-08X15 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-081X15 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-082X15 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-083X15 | aço | azul RAL5017 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-085X15 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-086X15 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-087X15 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-004X10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0041X10 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0042X10 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0043X10 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0045X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0046X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0047X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-005X10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0051X10 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0052X10 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0053X10 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0055X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0056X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-0057X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 0,00 € | | 06242-006X15 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0061X15 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0062X15 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0063X15 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0065X15 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0066X15 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0067X15 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-008X15 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0081X15 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0082X15 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0083X15 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0085X15 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0086X15 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | | 06242-0087X15 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|