norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço ou latão.
Pino roscado em aço 5.8.
Versão:Bucha de aço zincado.
Pino roscado passivado na cor azul.
Indicação:A versão 06853-3206 oferece bucha fabricada em latão. Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06853 Manípulos de cinco pontas 185 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TLCADAces.PreçoEncomendar
06853-3206KM6321517129- 1,56 €
06853-4008KM8401820,514,511- 2,02 €
06853-5010KM105020251814- 2,67 €
06853-320615LM632151712-15 1,62 €
06853-400816LM8401820,514,5-16 2,07 €
06853-501020LM1050202518-20 2,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83