|
|
06852Manípulos de cinco pontas de plástico com chave |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo termoplástico.
Bucha e gambo roscado de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305Versão:Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020. Peças de aço passivado azul. Aço inoxidável sem tratamento superficial.Indicação:Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada. Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida. Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada. Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.
Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar). As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave. Sob consulta:Outras versões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06852-6806 | aço | grafite escuro | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 20,60 € | | 06852-6808 | aço | grafite escuro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 20,72 € | | 06852-6810 | aço | grafite escuro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21,03 € | | 06852-06806 | aço inoxidável | grafite escuro | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 22,66 € | | 06852-06808 | aço inoxidável | grafite escuro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 22,80 € | | 06852-06810 | aço inoxidável | grafite escuro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23,13 € | | 06852-846806 | aço | vermelho | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 20,60 € | | 06852-846808 | aço | vermelho | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 20,72 € | | 06852-846810 | aço | vermelho | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 21,03 € | | 06852-0846806 | aço inoxidável | vermelho | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 22,66 € | | 06852-0846808 | aço inoxidável | vermelho | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 22,80 € | | 06852-0846810 | aço inoxidável | vermelho | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 17 | | | 23,13 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06852-6808X20 | aço | grafite escuro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,00 € | | 06852-6810X20 | aço | grafite escuro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,17 € | | 06852-06808X20 | aço inoxidável | grafite escuro | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 22,02 € | | 06852-06810X20 | aço inoxidável | grafite escuro | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 22,16 € | | 06852-846808X20 | aço | vermelho | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,00 € | | 06852-846810X20 | aço | vermelho | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 20,17 € | | 06852-0846808X20 | aço inoxidável | vermelho | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 22,02 € | | 06852-0846810X20 | aço inoxidável | vermelho | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | | | 22,16 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|