|
|
06851Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31. Aço ou aço inoxidável.Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06851-3205 | aço de usinagem fácil | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 2,96 € | | 06851-3206 | aço de usinagem fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 3,04 € | | 06851-4006 | aço de usinagem fácil | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 3,55 € | | 06851-4008 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 3,62 € | | 06851-4010 | aço de usinagem fácil | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,71 € | | 06851-5008 | aço de usinagem fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 4,43 € | | 06851-5010 | aço de usinagem fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4,50 € | | 06851-6012 | aço de usinagem fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 5,65 € | | 06851-13205 | aço inoxidável | M5 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 7,5 | | | 5,65 € | | 06851-13206 | aço inoxidável | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 9 | | | 6,08 € | | 06851-14006 | aço inoxidável | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 9 | | | 7,18 € | | 06851-14008 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 | | | 7,34 € | | 06851-14010 | aço inoxidável | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7,68 € | | 06851-15008 | aço inoxidável | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 12 | | | 8,54 € | | 06851-15010 | aço inoxidável | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 9,43 € | | 06851-16012 | aço inoxidável | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 18 | | | 11,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|