|
|
06851-01Manípulos de cinco pontas com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31. Aço ou aço inoxidável.Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06851-01-3206X10 | aço de usinagem fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 3,12 € | | 06851-01-3206X15 | aço de usinagem fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3,12 € | | 06851-01-3206X20 | aço de usinagem fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 3,12 € | | 06851-01-3206X35 | aço de usinagem fácil | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 3,19 € | | 06851-01-3208X15 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 3,19 € | | 06851-01-3208X25 | aço de usinagem fácil | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 3,19 € | | 06851-01-4006X15 | aço de usinagem fácil | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,62 € | | 06851-01-4008X15 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 3,71 € | | 06851-01-4008X20 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 3,71 € | | 06851-01-4008X25 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 3,71 € | | 06851-01-4008X30 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3,71 € | | 06851-01-4008X35 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 3,78 € | | 06851-01-4008X45 | aço de usinagem fácil | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 3,78 € | | 06851-01-4010X30 | aço de usinagem fácil | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 3,78 € | | 06851-01-5008X15 | aço de usinagem fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 4,50 € | | 06851-01-5008X25 | aço de usinagem fácil | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 4,50 € | | 06851-01-5010X20 | aço de usinagem fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 4,63 € | | 06851-01-5010X30 | aço de usinagem fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 4,70 € | | 06851-01-5010X40 | aço de usinagem fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 4,80 € | | 06851-01-5010X50 | aço de usinagem fácil | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 4,86 € | | 06851-01-6012X30 | aço de usinagem fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 6,01 € | | 06851-01-6012X40 | aço de usinagem fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 6,08 € | | 06851-01-6012X50 | aço de usinagem fácil | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 6,18 € | | 06851-01-13206X10 | aço inoxidável | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 10 | | | 5,57 € | | 06851-01-13206X15 | aço inoxidável | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 5,57 € | | 06851-01-13206X20 | aço inoxidável | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 20 | | | 5,57 € | | 06851-01-13206X35 | aço inoxidável | M6 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 35 | | | 5,64 € | | 06851-01-13208X15 | aço inoxidável | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 15 | | | 6,49 € | | 06851-01-13208X25 | aço inoxidável | M8 | 32 | 16 | 22,5 | 11 | 25 | | | 6,69 € | | 06851-01-14006X15 | aço inoxidável | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7,04 € | | 06851-01-14008X15 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 15 | | | 7,20 € | | 06851-01-14008X20 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 | | | 7,20 € | | 06851-01-14008X25 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 25 | | | 7,20 € | | 06851-01-14008X30 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7,34 € | | 06851-01-14008X35 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 35 | | | 7,34 € | | 06851-01-14008X45 | aço inoxidável | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 45 | | | 7,61 € | | 06851-01-14010X30 | aço inoxidável | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 | | | 7,75 € | | 06851-01-15008X15 | aço inoxidável | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 15 | | | 8,63 € | | 06851-01-15008X25 | aço inoxidável | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 25 | | | 8,69 € | | 06851-01-15010X20 | aço inoxidável | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 | | | 8,76 € | | 06851-01-15010X30 | aço inoxidável | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 | | | 8,84 € | | 06851-01-15010X40 | aço inoxidável | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 40 | | | 8,90 € | | 06851-01-15010X50 | aço inoxidável | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 50 | | | 9,50 € | | 06851-01-16012X30 | aço inoxidável | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | | | 11,52 € | | 06851-01-16012X40 | aço inoxidável | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 40 | | | 11,60 € | | 06851-01-16012X50 | aço inoxidável | M12 | 60 | 30 | 37 | 18,5 | 50 | | | 11,66 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|