norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca fêmea
06665_IG

Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Bucha: Latão ou aço.
Versão:Aço zincado.Indicação:Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06665_IG Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca fêmea 138 kB

Desenhos

Manípulos borboleta de plástico, inserto roscado de latão ou aço, com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D1HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06665-15006K5115M61525,59,514 0,00 €
06665-16008K61,518M8183111,514 0,00 €
06665-17510K7622M102238,514,514 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83