norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:grafite escuro.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06660_OD Manípulos borboletas unilaterais sem tampa 157 kB

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
ABDD2HH1TH2CADAces.PreçoEncomendar
06660-1904Daço224,4M41216,14,51015,5 1,14 €
06660-1905Daço224,4M51216,14,51015,5 1,14 €
06660-1906Daço224,4M61216,14,51015,5 1,14 €
06660-1105Daço27,55,1M51422,15,81020,8 1,25 €
06660-1106Daço27,55,1M61422,15,81020,8 1,25 €
06660-1208Daço37,56,3M82133,38,51430,5 2,30 €
06660-1210Daço37,56,3M102133,38,51430,5 2,30 €
06660-10904Daço inoxidável224,4M41216,14,51015,5 1,81 €
06660-10905Daço inoxidável224,4M51216,14,51015,5 1,81 €
06660-10906Daço inoxidável224,4M61216,14,51015,5 1,81 €
06660-10105Daço inoxidável27,55,1M51422,15,81020,8 2,07 €
06660-10106Daço inoxidável27,55,1M61422,15,81020,8 2,07 €
06660-10208Daço inoxidável37,56,3M82133,38,51430,5 2,60 €
06660-10210Daço inoxidável37,56,3M102133,38,51430,5 2,60 €