Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão: grafite escuro.
Buchas em aço azul cromado ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06660_OD Manípulos borboletas unilaterais sem tampa 139 kB

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
FormaTamanho

DD2ABHH1H2TFiltro
06660-190406660-10904D9M412224,416,14,515,510
06660-190506660-10905D9M512224,416,14,515,510
06660-190606660-10906D9M612224,416,14,515,510
06660-110506660-10105D1M51427,55,122,15,820,810
06660-110606660-10106D1M61427,55,122,15,820,810
06660-120806660-10208D2M82137,56,333,38,530,514
06660-121006660-10210D2M102137,56,333,38,530,514
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83