|
|
06660_MDManípulos borboletas unilaterais com tampa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.Versão:grafite escuro. Bucha passivada na cor azul ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | Cor Tampa
| A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06660-904 | K | aço | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9045 | K | aço | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9046 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9047 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-905 | K | aço | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9055 | K | aço | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9056 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9057 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-906 | K | aço | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9065 | K | aço | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9066 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-9067 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,28 € | | 06660-105 | K | aço | grafite RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1055 | K | aço | cinza RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1056 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1057 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-106 | K | aço | grafite RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1065 | K | aço | cinza RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1066 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-1067 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 1,37 € | | 06660-208 | K | aço | grafite RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2085 | K | aço | cinza RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2086 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2087 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-210 | K | aço | grafite RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2105 | K | aço | cinza RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2106 | K | aço | vermelho RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-2107 | K | aço | amarelo RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,37 € | | 06660-0904 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09045 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09046 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09047 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-0905 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09055 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09056 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09057 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-0906 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09065 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09066 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-09067 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | | | 1,93 € | | 06660-0105 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01055 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01056 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01057 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-0106 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01065 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01066 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-01067 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | | | 2,14 € | | 06660-0208 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02085 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02086 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02087 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-0210 | K | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02105 | K | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02106 | K | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | | 06660-02107 | K | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | | | 2,66 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|