Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou
aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço azul cromado ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06652_AG Manípulos borboleta com rosca macho 326 kB
Visualizar em 360° Acessar o 3D Viewer

Desenhos

Manípulos borboleta com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

ABD2HH1LFiltro
06652-904ΔX06652-0904ΔXM4384,512188,510/15
06652-905ΔX06652-0905ΔXM5384,512188,515/20/30
06652-906ΔX06652-0906ΔXM6384,512188,520/30/40
06652-105ΔX06652-0105ΔXM5505142411,515/20
06652-106ΔX06652-0106ΔXM6505142411,520/30/40
06652-108ΔX06652-0108ΔXM8505142411,520/30/40
06652-208ΔX06652-0208ΔXM87572135,616,520/30/40
06652-210ΔX06652-0210ΔXM107572135,616,520/30/40/50

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83