Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou
aço inoxidável 1.4305.
Versão: Aço azul cromado ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06652_AG Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca macho 225 kB

Desenhos

Fixador "miniwing" com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
dos componentes
DLFiltro
06652-004XAçoM48
06652-005XAçoM510/15/20
06652-006XAçoM610/15/20/25/30
06652-008XAçoM820/25/30/40
06652-0004XAço inoxidávelM48
06652-0005XAço inoxidávelM510/15/20
06652-0006XAço inoxidávelM610/15/20/25/30
06652-0008XAço inoxidávelM820/25/30/40
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83