norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Bucha em latão ou aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 Manípulos borboleta "Miniwing" 149 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta "Miniwing"

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHTCADAces.PreçoEncomendar
06652-004K2813M4156 0,51 €
06652-005K2813M5157,5 0,51 €
06652-006K2813M6159 0,51 €
06652-0004K2813M4156 0,85 €
06652-0005K2813M5157,5 0,85 €
06652-0006K2813M6159 0,85 €

Fixador "miniwing" com rosca macho

mais informações

Desenhos

Fixador "miniwing" com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
FormaABDHLFiltro
06652-004X06652-0004XL2813M4158
06652-005X06652-0005XL2813M51510/15/20
06652-006X06652-0006XL2813M61510/15/20/25/30
06652-008X06652-0008XL2813M81520/25/30/40
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83