norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboletas “Miniwing” com rosca fêmea contínua
06652

Manípulos borboletas “Miniwing” com rosca fêmea contínua

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 Manípulos borboletas “Miniwing” com rosca fêmea contínua 161 kB

Desenhos

Manípulos borboletas “Miniwing” com rosca fêmea contínua

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
DCADAces.PreçoEncomendar
06652-1004açoM4 0,52 €
06652-1005açoM5 0,52 €
06652-1006açoM6 0,52 €
06652-10004aço inoxidávelM4 0,87 €
06652-10005aço inoxidávelM5 0,87 €
06652-10006aço inoxidávelM6 0,87 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83