|
|
06648Manípulos em T em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308. Versão:com polimento eletrolítico ou jateado.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06648-55061 | jateado | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-55081 | jateado | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-65061 | jateado | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65081 | jateado | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65101 | jateado | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75101 | jateado | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75121 | jateado | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-55062 | com polimento eletrolítico | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-55082 | com polimento eletrolítico | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-65062 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65082 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65102 | com polimento eletrolítico | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75102 | com polimento eletrolítico | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75122 | com polimento eletrolítico | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|