|
|
06267_KBotões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06267-2105 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21051 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21052 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21053 | K | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21055 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21056 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21057 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-2106 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21061 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21062 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21063 | K | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21065 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21066 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-21067 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,14 € | | 06267-2108 | K | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21081 | K | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21082 | K | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21083 | K | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | | | 3,52 € | | 06267-21085 | K | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21086 | K | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-21087 | K | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | | | 3,52 € | | 06267-2208 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22081 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22082 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22083 | K | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22085 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22086 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-22087 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,20 € | | 06267-2210 | K | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22101 | K | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22102 | K | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22103 | K | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22105 | K | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22106 | K | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-22107 | K | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 | | | 4,23 € | | 06267-2310 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23101 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23102 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23103 | K | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23105 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23106 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-23107 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 | | | 5,12 € | | 06267-2312 | K | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23121 | K | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23122 | K | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23123 | K | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23125 | K | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23126 | K | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | | 06267-23127 | K | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 | | | 5,61 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|