|
|
06266_LBotões recartilhados forma L, com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Pino roscado em aço 5.8.Versão:Aço passivado azul.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| Tamanho | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06266-5105X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51051X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51052X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51053X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51055X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51056X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51057X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-5105X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51051X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51052X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51053X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51055X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51056X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51057X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-5105X40 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51051X40 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51052X40 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51053X40 | L | azul RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51055X40 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51056X40 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51057X40 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-5106X10 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51061X10 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51062X10 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51063X10 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51065X10 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51066X10 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-51067X10 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | 06266-5106X20 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51061X20 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51062X20 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51063X20 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51065X20 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51066X20 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-51067X20 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-5106X40 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51061X40 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51062X40 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51063X40 | L | azul RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51065X40 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51066X40 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-51067X40 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 0,00 € | | 06266-5108X15 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51081X15 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51083X15 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51085X15 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-51087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-5108X30 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51081X30 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51083X30 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51085X30 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-51087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-5108X60 | L | grafite RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51081X60 | L | laranja RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51083X60 | L | azul RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51085X60 | L | cinza RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-51087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-5208X15 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52081X15 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52082X15 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52083X15 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52085X15 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52086X15 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-52087X15 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 0,00 € | | 06266-5208X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52081X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52082X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52083X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52085X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52086X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52087X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-5208X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52081X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52082X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52083X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52085X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52086X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52087X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-5210X20 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52101X20 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52103X20 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52105X20 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-52107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-5210X30 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52101X30 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52103X30 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52105X30 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-52107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-5210X60 | L | grafite RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52101X60 | L | laranja RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52103X60 | L | azul RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52105X60 | L | cinza RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-52107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-5310X20 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53101X20 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53102X20 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53103X20 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53105X20 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53106X20 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-53107X20 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | 06266-5310X30 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53101X30 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53102X30 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53103X30 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53105X30 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53106X30 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53107X30 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-5310X60 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53101X60 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53102X60 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53103X60 | L | azul RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53105X60 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53106X60 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53107X60 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-5312X30 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53121X30 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53122X30 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53123X30 | L | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53125X30 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53126X30 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-53127X30 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | 06266-5312X60 | L | grafite RAL 7021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53121X60 | L | laranja RAL 2004 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53122X60 | L | verde segurança RAL6032 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53123X60 | L | azul RAL5017 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53125X60 | L | cinza RAL 7035 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53126X60 | L | vermelho RAL 3020 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | | 06266-53127X60 | L | amarelo RAL 1021 | 3 | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|