|
|
06247_CBotões bola em termoplástico, DIN 319 ampliada, forma C, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06247-11604 | C | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 0,44 € | | 06247-11605 | C | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 0,44 € | | 06247-12005 | C | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,45 € | | 06247-12006 | C | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 0,45 € | | 06247-12506 | C | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 0,53 € | | 06247-12508 | C | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 12 | | | 0,53 € | | 06247-13208 | C | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 0,66 € | | 06247-13210 | C | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 0,66 € | | 06247-14010 | C | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 1,12 € | | 06247-14012 | C | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 1,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|