|
|
06247_KBotões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma K com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.Versão:peça polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | Chave de aço | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06247-316042 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 4,95 € | | 06247-320052 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 5,47 € | | 06247-325062 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 8,03 € | | 06247-332082 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 11,95 € | | 06247-340102 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 21,17 € | | 06247-350122 | K | com furo de ajuste | aço inoxidável | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 33,13 € | | 06247-316043 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 3,71 € | | 06247-320053 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 3,80 € | | 06247-325063 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 5,30 € | | 06247-332083 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 7,64 € | | 06247-340103 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 10,98 € | | 06247-350123 | K | com furo de ajuste | alumínio | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 15,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|