|
|
06247_CBotões bola em aço inoxidável ou alumínio, DIN 319, forma C com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio. Versão:peça polida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | Material do corpo básico | Chave de aço | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06247-116044 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M4 | 16 | 8 | 15 | 7,2 | | | 5,20 € | | 06247-140104 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M10 | 40 | 22 | 37 | 18 | | | 22,20 € | | 06247-132084 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M8 | 32 | 18 | 29 | 14,5 | | | 12,55 € | | 06247-150124 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M12 | 50 | 28 | 46 | 21 | | | 34,78 € | | 06247-125064 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 11 | | | 8,42 € | | 06247-120054 | C | com rosca fêmea | aço inoxidável | 1.4301 | M5 | 20 | 12 | 18 | 9,1 | | | 5,73 € | | 06247-116043 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M4 | 16 | 8 | 15 | 7,2 | | | 3,71 € | | 06247-120053 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M5 | 20 | 12 | 18 | 9,1 | | | 3,80 € | | 06247-125063 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 11 | | | 5,30 € | | 06247-132083 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M8 | 32 | 18 | 29 | 14,5 | | | 7,64 € | | 06247-140103 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M10 | 40 | 22 | 37 | 18 | | | 10,98 € | | 06247-150123 | C | com rosca fêmea | alumínio | - | M12 | 50 | 28 | 46 | 21 | | | 15,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|