|
|
06240-10Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31. Aço ou aço inoxidável.Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido. Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:A versão 06240-10-104 oferece bucha fabricada em latão.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06240-10-104 | Latão | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 6 | | | 1,61 € | | 06240-10-105 | aço de usinagem fácil | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 7,5 | | | 1,61 € | | 06240-10-206 | aço de usinagem fácil | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 9 | | | 2,05 € | | 06240-10-308 | aço de usinagem fácil | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 12 | | | 2,70 € | | 06240-10-1104 | aço inoxidável | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 6 | | | 2,35 € | | 06240-10-1105 | aço inoxidável | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 7,5 | | | 2,35 € | | 06240-10-1206 | aço inoxidável | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 9 | | | 3,07 € | | 06240-10-1308 | aço inoxidável | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 12 | | | 4,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|