norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K
06220_K

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06220_K Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K 161 kB

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-204KpretoM4251216810 0,64 €
06220-2045Kcinza RAL 7035M4251216810 0,64 €
06220-2046Kvermelho RAL 3020M4251216810 0,64 €
06220-2047Kamarelo RAL 1021M4251216810 0,64 €
06220-205KpretoM5251216810 0,64 €
06220-2055Kcinza RAL 7035M5251216810 0,64 €
06220-2056Kvermelho RAL 3020M5251216810 0,64 €
06220-2057Kamarelo RAL 1021M5251216810 0,64 €
06220-2061KpretoM6251216810 0,64 €
06220-20615Kcinza RAL 7035M6251216810 0,64 €
06220-20616Kvermelho RAL 3020M6251216810 0,64 €
06220-20617Kamarelo RAL 1021M6251216810 0,64 €
06220-2051KpretoM53214201010 0,67 €
06220-20515Kcinza RAL 7035M53214201010 0,67 €
06220-20516Kvermelho RAL 3020M53214201010 0,67 €
06220-20517Kamarelo RAL 1021M53214201010 0,67 €
06220-206KpretoM63214201010 0,67 €
06220-2065Kcinza RAL 7035M63214201010 0,67 €
06220-2066Kvermelho RAL 3020M63214201010 0,67 €
06220-2067Kamarelo RAL 1021M63214201010 0,67 €
06220-208KpretoM84018251314 0,79 €
06220-2085Kcinza RAL 7035M84018251314 0,79 €
06220-2086Kvermelho RAL 3020M84018251314 0,79 €
06220-2087Kamarelo RAL 1021M84018251314 0,79 €
06220-2101KpretoM104018251314 0,79 €
06220-21015Kcinza RAL 7035M104018251314 0,79 €
06220-21016Kvermelho RAL 3020M104018251314 0,79 €
06220-21017Kamarelo RAL 1021M104018251314 0,79 €
06220-2081KpretoM85022321714 1,22 €
06220-20815Kcinza RAL 7035M85022321714 1,22 €
06220-20816Kvermelho RAL 3020M85022321714 1,22 €
06220-20817Kamarelo RAL 1021M85022321714 1,22 €
06220-210KpretoM105022321714 1,22 €
06220-2105Kcinza RAL 7035M105022321714 1,22 €
06220-2106Kvermelho RAL 3020M105022321714 1,22 €
06220-2107Kamarelo RAL 1021M105022321714 1,22 €
06220-2121KpretoM125022321718 1,22 €
06220-21215Kcinza RAL 7035M125022321718 1,22 €
06220-21216Kvermelho RAL 3020M125022321718 1,22 €
06220-21217Kamarelo RAL 1021M125022321718 1,22 €
06220-2102KpretoM106326402114 2,13 €
06220-21025Kcinza RAL 7035M106326402114 2,13 €
06220-21026Kvermelho RAL 3020M106326402114 2,13 €
06220-21027Kamarelo RAL 1021M106326402114 2,13 €
06220-212KpretoM126326402118 2,13 €
06220-2125Kcinza RAL 7035M126326402118 2,13 €
06220-2126Kvermelho RAL 3020M126326402118 2,13 €
06220-2127Kamarelo RAL 1021M126326402118 2,13 €
06220-216KpretoM166326402118 3,17 €
06220-2165Kcinza RAL 7035M166326402118 3,17 €
06220-2166Kvermelho RAL 3020M166326402118 3,17 €
06220-2167Kamarelo RAL 1021M166326402118 3,17 €