|
|
06220_KManípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06220-204 | K | preto | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2045 | K | cinza RAL 7035 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2046 | K | vermelho RAL 3020 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2047 | K | amarelo RAL 1021 | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-205 | K | preto | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2055 | K | cinza RAL 7035 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2056 | K | vermelho RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2057 | K | amarelo RAL 1021 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2061 | K | preto | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-20615 | K | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-20616 | K | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-20617 | K | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | | | 0,64 € | | 06220-2051 | K | preto | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-20515 | K | cinza RAL 7035 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-20516 | K | vermelho RAL 3020 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-20517 | K | amarelo RAL 1021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-206 | K | preto | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-2065 | K | cinza RAL 7035 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-2066 | K | vermelho RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-2067 | K | amarelo RAL 1021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | | | 0,67 € | | 06220-208 | K | preto | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-2085 | K | cinza RAL 7035 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-2086 | K | vermelho RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-2087 | K | amarelo RAL 1021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-2101 | K | preto | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-21015 | K | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-21016 | K | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-21017 | K | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | | | 0,79 € | | 06220-2081 | K | preto | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-20815 | K | cinza RAL 7035 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-20816 | K | vermelho RAL 3020 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-20817 | K | amarelo RAL 1021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-210 | K | preto | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-2105 | K | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-2106 | K | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-2107 | K | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | | | 1,22 € | | 06220-2121 | K | preto | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,22 € | | 06220-21215 | K | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,22 € | | 06220-21216 | K | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,22 € | | 06220-21217 | K | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | | | 1,22 € | | 06220-2102 | K | preto | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,13 € | | 06220-21025 | K | cinza RAL 7035 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,13 € | | 06220-21026 | K | vermelho RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,13 € | | 06220-21027 | K | amarelo RAL 1021 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | | | 2,13 € | | 06220-212 | K | preto | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,13 € | | 06220-2125 | K | cinza RAL 7035 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,13 € | | 06220-2126 | K | vermelho RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,13 € | | 06220-2127 | K | amarelo RAL 1021 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 2,13 € | | 06220-216 | K | preto | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 3,17 € | | 06220-2165 | K | cinza RAL 7035 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 3,17 € | | 06220-2166 | K | vermelho RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 3,17 € | | 06220-2167 | K | amarelo RAL 1021 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | | | 3,17 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|